Aro 82 mm
Novatech
Order number:
199830658
EAN:
4031582318654
Número de producte:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre total de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre total de 82 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'una amplada de 28 mm, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El nucli està fabricat en acer i ferro, garantint una estructura robusta i fiable. El rodament de boles de precisió assegura un funcionament suau i eficient, mentre que l'eix disposa d'un forat de 12 mm de diàmetre per a la instal·lació en el castor. La longitud del nucli és de 26 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 700 kg i una càrrega dinàmica de 350 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes de transport i mobilitat industrial de gran capacitat.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari