Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor de precisió amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 25 mm, fabricada en poliuretà amb fos per a una durabilitat òptima. El cos està construït en acer i ferro, garantint una resistència estructural excepcional, mentre que el rodament de boles de precisió RS/2RS assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda presenta un eix amb un diàmetre de forat de 25 mm i una longitud de bub de 12 mm, proporcionant una integració segura en sistemes de castor estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 320 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 160 kg a 4 km/h o 130 kg a 6 km/h, adaptant-se a diverses aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Número de material S4
199839178
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,38 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
12 mm
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió (RS/2RS)
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)