Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda de castor de 80 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 25 mm, dissenyada per a aplicacions industrials de mitjana càrrega. El cos està fabricat en acero i hierro, mentre que la banda de rodadura està elaborada en poliuretà, Fos, proporcionant una durabilitat excepcional i una excel·lent resistència a l'abrasió. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió RS/2RS que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 14 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 320 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 130 kg a 6 km/h o 160 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals segons les necessitats de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Número de material S4
199830220
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,38 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
14 mm
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió (RS/2RS)
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)