Aro 80 mm
Novatech
Order number:
199835789
EAN:
4031582365382
Número de producte:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 20 mm, dissenyad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 20 mm, dissenyada per aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodadura és de poliuretà Fos, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 12 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió RS/2RS que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 280 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 140 kg a 4 km/h o 110 kg a 6 km/h, depenent de les condicions operacionals requerides.