Aro 80 mm
Novatech
Order number:
199829776
EAN:
4031582318586
Número de producte:
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per gara...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a castor fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre total de 80 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'amplada 60 mm, que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli té una longitud de 60 mm i disposa d'un forat axial de 20 mm de diàmetre per a la instal·lació en el castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents aplicacions i requisits operacionals.