Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 54 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada en poliuretà Fos, que proporciona durabilitat i bon rendiment en diverses aplicacions. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 400 kg a una velocitat de 6 km/h o de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, depenent dels requisits operacionals específics de cada aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
Número de material S4
199801654
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,85 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204ZV
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
54 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
54 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)