Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm. El nucli presenta una longitud de 32 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà, Fos, material que proporciona durabilitat i bon comportament en diverses aplicacions. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 160 kg a una velocitat de 6 km/h o de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
Número de material S4
199806830
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,55 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6201
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
32 mm
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
34 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)