Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 75 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 700 kg. En condicions dinàmiques, la roda pot suportar 280 kg a una velocitat de 6 km/h o 350 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint així una solució versàtil per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen fiabilitat i rendiment en diferents règims de funcionament.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
Número de material S4
199806315
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,65 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204ZV
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
40 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)