Aro 300 mm
Elastech
Order number:
199837669
EAN:
4031582366303
Número de producte:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro de roda per a càsters fabricat en alumini amb un diàmetre de 300 mm i una llargada de centre de 60 mm, equi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de roda per a càsters fabricat en alumini amb un diàmetre de 300 mm i una llargada de centre de 60 mm, equipat amb un rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura té una amplada de 55 mm i està fabricada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i durabilitat. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 600 kg a 4 km/h o 480 kg a 6 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs