Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Elastech és un aro per a càsters fabricat en alumini amb un diàmetre de 300 mm i una amplada de banda de rodadura de 55 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura està elaborada amb tirant elàstic, negre, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica de 1200 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 600 kg a una velocitat de 4 km/h o de 480 kg a una velocitat de 6 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals i velocitats de desplaçament.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Número de material S4
199837180
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
480 kg
Tracidad de carga estàtica
1200 kg
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
3,87 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
55 mm
Diametralització
300 mm
Corporació ample
55 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs