Aro 250 mm
Novatech
Order number:
199838765
EAN:
4031582331059
Número de producte:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 50 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 2400 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 1200 kg a una velocitat de 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen una gran capacitat de suport i estabilitat.