Aro 200 mm
Novatech
Order number:
199861404
EAN:
4031582397963
Número de producte:
ITB 200x50-Ø30 HL54
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodament de poliuretà Fos ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodament de poliuretà Fos amb una amplada de 50 mm. El cub presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un sistema d'aixecar-se amb xaveta per a garantir una fixació segura. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 800 kg a 6 km/h o 960 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació i requisits d'aplicació en sistemes de transport industrial.