Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càsters fabricada en alumini amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodament de 50 mm d'amplada en poliuretà Fos. El nucli presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un sistema d'aixecar-se amb xaveta per a garantir una fixació segura. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 800 kg a 6 km/h o 960 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns de treball exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITB 200x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397949
Número de material S4
199861402
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
960 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
800 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,22 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
54 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Aixecar-se amb Xaveta
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)