Aro 200 mm
Elastech
Order number:
199804060
EAN:
4031582319743
Número de producte:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en alumini amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipat amb un r...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en alumini amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipat amb un rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. El tirant elàstic, negre i vulcanitzat, presenta una amplada de 50 mm i proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 900 kg. Pel que fa a la capacitat de càrrega dinàmica, aquest aro suporta 360 kg a una velocitat de 6 km/h o 450 kg a 4 km/h, garantint un rendiment òptim en aplicacions de transport i mobilitat industrial.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs