Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Aro Puretech air és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. La roda disposa d'un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, que permet una instal·lació versàtil en diferents sistemes de castor. La banda de rodament és de tipus pneumàtic pneumàtic amb perfil de línia, que proporciona una excel·lent absorció de xocs i una tracció òptima. La roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
DPR200x50-Ø20 2PR
EAN
4031582453010
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Pes total
0,68 kg
Nom del producte
Puretech air
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de línia
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs