Aro 160 mm
Novatech
Order number:
199861401
EAN:
4031582397925
Número de producte:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb una banda de rodament de poliuretà Fos d'una amplada de 50 mm i...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb una banda de rodament de poliuretà Fos d'una amplada de 50 mm i un diàmetre total de 160 mm. El nucli presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un sistema d'aixecar-se amb xaveta per garantir una fixació segura. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen una gran fiabilitat i durabilitat.