Aro 160 mm
Novatech
Order number:
199837289
EAN:
4031582329568
Número de producte:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb un ample de 50 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1500 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega varia segons la velocitat de desplaçament: a 6 km/h suporta 900 kg, mentre que a 4 km/h pot suportar fins a 1100 kg. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.