Aro 150 mm
Novatech
Order number:
199804811
EAN:
4031582319903
Número de producte:
ITP 150x50-Ø25 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodament de 50 ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm, dissenyada per a aplicacions industrials de gran exigència. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodament està fabricada en poliuretà Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, proporcionant una instal·lació versàtil en diversos sistemes de càster. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1300 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 520 kg a 6 km/h o 650 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats de desplaçament segons les necessitats operacionals.