Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor de 150 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà Fos, dissenyada per oferir un rendiment òptim en aplicacions industrials. El cos està construït en alumini, proporcionant una estructura lleugera però robusta, mentre que el nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix una rotació suau i duradora. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1300 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 520 kg a 6 km/h o 650 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació segons les necessitats específiques de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319897
Número de material S4
199829121
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
650 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
520 kg
Tracidad de carga estàtica
1300 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,18 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)