Aro 125 mm
Elastech
Order number:
199030734
EAN:
4031582323405
Número de producte:
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro de poliamida dissenyat per a aplicacions en rodes de càster amb un diàmetre total de 125 mm i una amplada d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de poliamida dissenyat per a aplicacions en rodes de càster amb un diàmetre total de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm. La banda de rodament està fabricada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat. El cub presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament. Aquest aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, l'Elastech suporta una càrrega estàtica màxima de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa el fa ideal per a aplicacions industrials exigents que requereixen fiabilitat i resistència.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs