Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent amortiment i durabilitat. El cos està construït en poliamida, oferint una combinació òptima de resistència i lleugeresa, mentre que el cub presenta una longitud de 44,2 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de fins a 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-lo en una solució robusta i fiable per a aplicacions de rodes de càrrega en castors industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
Número de material S4
199031363
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,42 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,2 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs