Aro 125 mm
Maxtech
Order number:
199034205
EAN:
4031582322965
Número de producte:
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a a...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de poliuretà injectat, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb una amplada de banda de rodadura de 40 mm, mentre que el seu nucli té una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 300 kg a una velocitat de 6 km/h o bé 300 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de cada aplicació.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari