Aro 125 mm
Maxtech
Order number:
199034192
EAN:
4031582322774
Número de producte:
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 38 mm d'amplada. P...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 38 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 125 mm i un nucli de 44 mm de longitud, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i mobilitat industrial que requereixen fiabilitat i resistència.