Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions industrials de mitjana a alta exigència. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, mentre que la banda de rodadura està elaborada en poliuretà Fos, material que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals segons la velocitat de desplaçament requerida.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
Número de material S4
199830809
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,78 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)