Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 30 mm. Presenta un diàmetre total de 125 mm, una longitud de boca de 45 mm i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 840 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 420 kg a una velocitat de 4 km/h o 335 kg a 6 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Número de material S4
199829478
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
420 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
335 kg
Tracidad de carga estàtica
840 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,48 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
15 mm
Longitud del cub
45 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)