Aro 125 mm
Elastech
Order number:
199829687
EAN:
4031582319699
Número de producte:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Elastech és un aro per a càster fabricat en alumini amb un diàmetre de 125 mm i una llargada de buit de 60 mm, equipat amb un ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro per a càster fabricat en alumini amb un diàmetre de 125 mm i una llargada de buit de 60 mm, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. El tirant elàstic, negre i vulcanitzat, presenta una amplada de 50 mm i proporciona una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'aro suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació. L'orifici de l'eix té un diàmetre de 25 mm, facilitant una instal·lació estàndard en sistemes de càster convencionals.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs