Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 125 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 50 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 1100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 550 kg a 6 km/h o 660 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals requerides.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
Número de material S4
199833771
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
660 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
550 kg
Tracidad de carga estàtica
1100 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
2,41 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)