Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 125 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 50 mm. El nucli presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 1100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 550 kg a 6 km/h o 660 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions industrials que requereixen una gran fiabilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
Número de material S4
199833303
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
660 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
550 kg
Tracidad de carga estàtica
1100 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,71 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6006
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
54 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Apte per
linde
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)