Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Elastech és un aro de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 34 mm d'amplada fabricada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, dissenyat per a aplicacions en rodes de carro. El cos està elaborat en poliamida, oferint durabilitat i resistència, mentre que el sistema de rodaments de rodillos garanteix un funcionament suau i eficient. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 12 mm, amb una longitud de buit de 44,4 mm. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana càrrega en entorns que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat operacional.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582070392
Número de material S4
199030733
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,25 kg
Nom del producte
Elastech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
34 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs