Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Maxtech és una roda per a càster fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 32 mm. El cos està equipat amb un nucli de 44 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La banda de rodament està confeccionada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables, garantint una rotació suau i una llarga vida útil. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322750
Número de material S4
199034134
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,23 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44 mm
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Blanc natural