Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199838828
EAN:
4031582377132
Número de producte:
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada. Present...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm i un nucli de 60 mm de longitud, amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 900 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 360 kg a una velocitat de 6 km/h o de 450 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.