Aro 100 mm
Duratech heat
Order number:
199034267
EAN:
4031582347234
Número de producte:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech heat és una roda de castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodament d'amplada 35 mm...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech heat és una roda de castor fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodament d'amplada 35 mm, identitari amb el cos de roda. El cub presenta una longitud de 45 mm i disposa d'un forat d'eix amb diàmetre de 8,4 mm. Aquest component està equipat amb un sistema de rodament sec amb bush que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una capacitat estàtica de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen una fiabilitat estructural elevada en entorns industrials i comercials.