Aro 100 mm
Duratech silent
Order number:
199033610
EAN:
4031582319637
Número de producte:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dis...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. El nucli està fabricat amb materials híbrids de Danys, que proporcionen durabilitat i resistència, mentre que el sistema de rodaments de rodillos garanteix una rotació suau i fiable. La roda presenta una longitud de nucli de 44 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard en castors. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i segura.