Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Novatech és una roda per a càsters fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm amb un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà, Fos, proporcionant una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 700 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 350 kg a 6 km/h i de 420 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen fiabilitat i rendiment en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Número de material S4
199832176
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
420 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
350 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,94 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6002
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
15 mm
Longitud del cub
40 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
40 mm
Apte per
linde_jungh_mic
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)