Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199830222
EAN:
4031582318852
Número de producte:
ETY 100x25-Ø20 HL14
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 25 mm d'amplada, dissen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 25 mm d'amplada, dissenyada per aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acer i hierro, garantint una durabilitat excepcional, mentre que el rodament de boles de precisió RS/2RS assegura un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 14 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb sistemes de muntatge estàndard. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 420 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 170 kg a 6 km/h o 210 kg a 4 km/h, oferint flexibilitat per a diferents velocitats operacionals. Aquestes especificacions la fan ideal per a entorns de magatzem, manufactura i logística on es requereix rendiment i fiabilitat contínua.