Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 25 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acer i ferro, garantint una durabilitat excepcional, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament suau i eficient. La roda presenta un eix amb un diàmetre de forat de 25 mm i un buit de 12 mm de longitud. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 420 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 170 kg a 6 km/h i 210 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes de transport i mobilitat en entorns industrials que requereixen fiabilitat i rendiment constant.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
Número de material S4
199839111
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
210 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
170 kg
Tracidad de carga estàtica
420 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,48 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
12 mm
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)