Accesorio
Casquet
Order number:
199021613
EAN:
4031582321760
Número de producte:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa dissenyada per a aplicacions de castor. Aquest component presenta un pes...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa dissenyada per a aplicacions de castor. Aquest component presenta un pes de 0,03 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera. El tipus de fixació correspon a una disminució casquet amb placa, proporcionant una connexió segura i estable. El cargol de fixació disposa d'un diàmetre de 22 mm, garantint una compatibilitat adequada amb els sistemes de muntatge estàndard. Aquesta configuració tècnica assegura un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.