Accesorio
Puretech
EAN:
4031582324396
Número de producte:
Directional lock 3471, yellow
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a aplicacions de rodes giratòries, amb un pes de 0,25 kg que gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a aplicacions de rodes giratòries, amb un pes de 0,25 kg que garanteix una integració lleugera i eficient en sistemes de mobilitat. Aquest accesori ofereix solucions tècniques robustes per a la instal·lació i manteniment de rodes, proporcionant compatibilitat estàndard amb les configuracions més comunes de castor. La seva construcció precisa assegura un rendiment fiable en entorns industrials i comercials, minimitzant la necessitat de manteniment freqüent i optimitzant la durabilitat del conjunt de la roda.