Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356236
Номер на продукта:
5085YGC125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с д...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Общата височина на продукта е 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции