Фиксиран Колело 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356151
Номер на продукта:
5088YGC125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява стабилно закрепване към оборудва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на натоварване. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус и електропроводима термопластична каучукова гума, която осигурява отлично сцепление и проводимост. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с нержадаемост за плавно движение. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за средни до тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции