Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355925
Номер на продукта:
5081YGC125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно закрепван...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от полипропилен, електропроводим, с гума от термопластичен каучук, електропроводим за отлично сцепление и прецизен сачмен лагер, неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции