Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea stainless представлява въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене и дълготрайност. Колелото се характеризира с диаметър от 125 mm, като тялото му е произведено от електропроводим полипропилен, а протекторът е изработен от електропроводим термопластичен каучук за отлично сцепление. Лагерът е прецизен сачмен лагер от неръждаемост, гарантиращ безшумна работа. Общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5087YGC125R05-22x40
EAN
4031582355840
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Housing
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост, гарантиращи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума, която осигурява отлично сцепление и антистатични свойства. Прецизният сачмен лагер от неръждаемост гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от полипропилен, електропроводим, с гума от термопластичен каучук, електропроводим за отлично сцепление и прецизен сачмен лагер, неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на натоварване. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус и електропроводима термопластична каучукова гума, която осигурява отлично сцепление и проводимост. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с нержадаемост за плавно движение. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за средни до тежки индустриални приложения.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Общата височина на продукта е 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост, гарантиращи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума, която осигурява отлично сцепление и антистатични свойства. Прецизният сачмен лагер от неръждаемост гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от полипропилен, електропроводим, с гума от термопластичен каучук, електропроводим за отлично сцепление и прецизен сачмен лагер, неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Фиксираното колело Galea stainless е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на натоварване. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус и електропроводима термопластична каучукова гума, която осигурява отлично сцепление и проводимост. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер с нержадаемост за плавно движение. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за средни до тежки индустриални приложения.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло фитинг. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Общата височина на продукта е 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg