твърди колела
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и плътна гума черен протектор, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, осигуряващ стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, осигуряващ стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото се състои от тяло, изработено от полипропилен, с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 14 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с кръгла плоча като тип свързващ елемент, което осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от лек стоманен лист, който гарантира издръжливост при запазване на минимално тегло на конструкцията. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора, което осигурява еднородност и надеждност, а плъзгащият лагер със разделител тръба обезпечава плавно движение. Диаметърът на колелото е 14 mm при обща височина на изделието 13,5 mm. Динамичната товароносимост достига 15 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 30 kg. Продуктът намира приложение в шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 14 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се характеризира с тяло от полиамид и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 14 mm, а общата височина на конструкцията достига 17 mm. Динамичната товароносимост е 25 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът намира приложение в шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където са необходими компактни и ефективни решения за мобилност.
Фиксиран Колело 25 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 25 mm, а общата височина на конструкцията достига 28 mm. Динамичната товароносимост е 25 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 50 kg. Продуктът е подходящ за приложение в шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване, където се изискват компактни размери и надеждна функционалност.
Фиксиран Колело 30 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което осигурява еднородност и оптимални характеристики на движение. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно и безшумно въртене. Диаметърът на колелото е 30 mm при обща височина на конструкцията 34 mm. Динамичната товароносимост достига 30 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 60 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 45 mm
Фиксираното колело Compacta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което осигурява еднородност и оптимални характеристики на движение, а плъзгащият лагер със разделител тръба обезпечава плавно въртене. Диаметърът на колелото е 45 mm, а общата височина на конструкцията достига 48,5 mm. Динамичният товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира изключителна здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тяло на колело, осигурявайки еднородна конструкция и оптимални характеристики на движение. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер за плавно и надеждно функциониране. Общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост до 4 km/h и 640 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 1600 kg, правейки го подходящо за тежки индустриални приложения.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полиамид, тежък, и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като е оснастено с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, и е снабдено с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полиамид, тежък, и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като е оснастено с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост варира от 300 kg при скорост 4 km/h до 560 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, черна, вулканизирана, които гарантират отлично сцепление и износоустойчивост, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира широко приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, черна, вулканизирана, които гарантират отлично сцепление и износоустойчивост, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно и безшумно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полиамид, тежък, и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полиамид, тежък, и протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на фиксираните колела
твърди колела са проектирани да осигуряват стабилно и прецизно движение, което ги прави идеалният избор за транспорт на дълги разстояния по права линия. Със твърдата си конструкция те осигуряват изключителна странична твърдост. Когато се комбинират с две въртящи се колела, те предлагат контролирано, но маневрено движение, осигурявайки както посока, така и гъвкавост.
Фиксираните колела TENTE предлагат различни предимства:
Праволинейно движение - твърди колела осигуряват стабилно и прецизно движение по прави пътеки без нежелано завъртане. Това ги прави идеални за приложения, изискващи безопасно, предвидимо движение.
Висока стабилност - Тяхната твърда конструкция осигурява превъзходна странична стабилност в сравнение с въртящите се колела. Тази стабилност намалява риска от преобръщане или отклоняване, особено при тежки товари.
Контролирана маневреност — Когато се съчетават с въртящи се колела, те позволяват управлявано, но гъвкаво движение.
По-висока товароносимост — По-малко движещи се части означават, че могат да се справят с по-големи натоварвания в сравнение с подобни въртящи се колела.
Видове фиксирани колела
твърди колела се предлагат в широка гама от конструкции, за да отговарят на различни приложения - от работа с тежки промишлени товари до осигуряване на плавна мобилност за по-малкото оборудване. Всеки тип е проектиран да предлага уникални предимства, осигурявайки правилния баланс между стабилност, контрол и издръжливост за вашите специфични нужди. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове неподвижни колела и техните предимства:
Тежкотоварни фиксирани колела
Тези колела са създадени за взискателни приложения, предлагайки висока товароносимост и изключителна издръжливост. Идеални за промишлени условия, те осигуряват безопасен и стабилен транспорт на тежки машини, оборудване или големи стоки. Предлагат се тежкотоварни неподвижни колела TENTE до товароносимост от 15.000 кг.
Малки фиксирани колела
Компактните, но ефективни, малки, фиксирани колела са идеални за леко оборудване и мебели. Техният дискретен дизайн ги прави идеални за чувствителни към пространството приложения, без да правят компромиси с плавното движение. Нашата най-малка фиксирана рицинка Compacta се предлага с обща височина 13,5 мм.
Фиксирани гумени колела
Фиксираните гумени колела съчетават стабилността на фиксирания дизайн с гладката, тиха работа на гумените колела. Гуменият протектор осигурява отлично поглъщане на удари, намалява шума и предпазва чувствителните подови повърхности от повреди
Фиксирани колела със спирачка
По-нетрадиционен, но често искан избор са фиксираните колела със спирачка. За допълнителна безопасност и контрол тези колела съчетават праволинейната стабилност на неподвижно колело със сигурна спирачка. Тъй като неподвижните колела са предварително комбинирани с въртящи се колела - които се предлагат с различни заключващи механизми - неподвижните колела рядко изискват допълнителен заключващ механизъм. твърди колела със спирачка са особено подходящи за приложения, които не трябва да позволяват движение при неподвижно положение.
твърди колела са от съществено значение в голямо разнообразие от области на приложение, осигурявайки стабилен и надежден транспорт в различни индустрии. В здравеопазването те обикновено се срещат на оборудване като колички за стерилизация, колички за чисти помещения и колички за пране, където воденият, стабилен транспорт е от решаващо значение. В промишлени среди неподвижните колела поддържат тежки машини, мотокари, автоматизирани совалкови системи и оборудване за работилници, предлагайки траен и безопасен транспорт по прави маршрути. мебели и мобилните приложения също разчитат на тях за офис столове, ролкови клетки, колички за пазаруване, колички за хранене и оборудване за пътуване, където стабилността и прецизността са еднакво важни. Независимо от сегмента, неподвижните колела съчетават здрава конструкция с надеждни характеристики, за да отговорят на широк спектър от нужди от мобилност.