- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
-
Automobiļu OEM
Riteņu balsti un riteņi automobiļu intraloģistikai
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenis izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru, aprīkots ar nerūsējošo rullīšu gultni un 20 mm ass cauruma diametru, kā arī 58 mm garuma rumbu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei, konteineru būvniecībai un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 200 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Ritenī ir izmantots čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un lielisku saķeri. Ass cauruma diameters ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 75 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem optimālai veiktspējai. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 125 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 125 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu, smago AGV sistēmu un transporta aprīkojumu.
Ritenis 200 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām un citām smagām industriālām lietojumprogrammām.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 250 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no alumīnija, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenī ir precīzijas lodveida gultņi un 20 mm ass atveres diametrs ar 60 mm garuma centrmezglu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem, autoiekrāvējiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass atveres diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas ražotājiem un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 160 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no čuguna, aprīkots ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Ritenis piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 200 mm
Ultratech plus ritenis ir augstas veiktspējas risinājums ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 150 mm
Duratech ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, protektora platums 46 mm, ass cauruma diametrs 20 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu riteņiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un displejiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 125 mm un riepas platumu 40 mm. Izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar elastīgām riepām, kas ir nemarķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, nodrošinot izcilu veiktspēju dažādās vidēs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg. Aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem optimālai darbībai un ilgmūžībai.
Ritenis 160 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg pie 4 km/h ātruma vai 440 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1100 kg. Šis ritenis piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobiļu OEM, medicīnas aprīkojumu un smagās AGV sistēmas.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša grozāmā gultņa sistēmu. Riteņa korpuss un protektors ir izgatavoti no poliamīda materiāla, savukārt gultnis ir cuscinetto piano tipa. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, kamēr statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.