Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Integral – en million designmuligheder

Uanset om det drejer sig om en hospitalsseng, et operationsbord eller medicinsk udstyr, gør et ensartet produktdesign jeres brand synligt helt ned i mindste detalje.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Hvem vil gerne være a chameleonaire?

Integral: en million designmuligheder.

Hvem vil gerne være
a chameleonaire?

Hjul tilpasset dit produktdesign
Hvorfor gå i ét med omgivelserne, når du kan passe perfekt ind?
Uanset om det drejer sig om en hospitalsseng, et operationsbord eller medicinsk udstyr, gør et ensartet produktdesign dit brand synligt helt ned i mindste detalje. Derfor kan TENTE Integral plus og Integral twin load tilpasses visuelt, så de matcher dit eget eller dine kunders produktdesign. Fra kundetilpassede farver til dit eget logo – så hjulet bliver en del af det samlede design.

To hjulløsninger. Din designsignatur.

Figur: Integral
Til hospitals- og plejesenge

Integral plus. Skræddersyet til dit produktdesign.

Hele kappen på Integral plus kan tilpasses dit valgte farvetema: Vil du skille dig ud? Angiv blot din foretrukne RAL-farve*, og tilføj et farvestænk. Så bliver dit brand straks genkendeligt – og hverdagen på hospitalet en smule lysere.

Foretrækker du et mere afdæmpet udtryk? Integral plus fås også i standardfarverne RAL 9002, RAL 9006 og RAL 9011.

Fremstillet til hospitals- og plejesenge

Integral plus er udviklet til daglig brug på hospitaler og plejeinstitutioner og kombinerer optimeret håndtering med Integral-seriens velkendte styrker.

Til operationsborde og avanceret medicinsk teknologi

Integral twin load. En karakteristisk designidentitet.

Integral twin load kan også integreres visuelt i jeres individuelle produktkoncept. Efter ønske kan kappen leveres i jeres foretrukne RAL-farve*, og cap'en kan forsynes med jeres logo. Det fører jeres brandidentitet igennem i alle detaljer i produktdesignet. 

Foretrækker I en klassisk kombination? RAL 9002 er standardfarven for Integral twin load. 

Stærk, når det gælder

Integral twin load er udviklet til operationsborde, operationsrobotter, bariatriske senge og andre krævende medicinske anvendelser. Høj torsionsstivhed og en belastning på op til 250 kg pr. hjul sikrer stabil positionering, selv under store belastninger.

* Ønskede RAL-farver uden for standardsortimentet kan leveres efter forespørgsel og afhænger af ordremængden.