Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Integral twin load
Ordrenummer:
990066030
Varenummer:
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærkt stativ
Integral twin load er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende applikationer som C-bue...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral twin load er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende applikationer som C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, hospitalsenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde. Fastgørelsen er en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som muliggør en sikker og pladsbesparende montage i profilsystemer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stabilitet, og drejekransen er udstyret med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Hjullejet er et præcisionskugleleje, og byggehøjden er 193 mm. Den statiske bæreevne er 750 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
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
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk