Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral smart plus er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, dialysevogne, hospitalsenge og ultralydsapparater samt til brug på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket muliggør en kompakt og sikker montering. Gaflen er fremstillet af let stålplade, og drejekransen med præcisionskugleleje sikrer en let og præcis drejebevægelse med lav friktion. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som giver god sporstabilitet, lav rullemodstand og lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 183 mm. Den statiske bæreevne er 405 kg, mens den dynamiske bæreevne er 135 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
S4-materialenummer
900000152
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
62 mm
Belastning ved 4 km/t
135 kg
Belastning Statisk
405 kg
Byggehøjde
183 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,13 kg
Produktnavn
Integral smart plus
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
51 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Stålplade, let
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
62 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
115 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd