Fast Hjul 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378009
Varenummer:
3478PVJ200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robust og retningsstabil transport af tunge emner i industrielle anvendelser. Mont...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robust og retningsstabil transport af tunge emner i industrielle anvendelser. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og vridningsstiv fastgørelse til underlaget med jævn kraftfordeling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polypropylen, der kombinerer lav vægt med god kemikaliebestandighed. Hjulbanen består af massiv gummi, sort, som sikrer god støddæmpning, optimalt greb og skånsom kørsel på gulvet. Rulleleje giver lav rullemodstand, let manøvrering og præcis styring. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.