Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Varenummer:
3477PVJ200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der låser både hjul og drejning og er beregnet til krævende transport- og håndtering...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der låser både hjul og drejning og er beregnet til krævende transport- og håndteringsopgaver. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og bred fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af massiv gummi, sort, der giver god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Hjulet egner sig bl.a. til rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.