Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377989
Varenummer:
3470PVJ200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul til anvendelser som maskinkonstruktion, containerkonstruktion, elektroniske systemer, rullebure, cate...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul til anvendelser som maskinkonstruktion, containerkonstruktion, elektroniske systemer, rullebure, cateringvogne, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montage på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af massiv gummi, sort, som giver god støddæmpning og skånsom kørsel på gulve. Rulleleje i navet reducerer rullemodstanden og sliddet. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.